快適で気楽なライフスタイルを求める消費者のために、最高のガレージヒーターがここにあります。これらのユニークなガス焚きヒーターは、空気ではなく空間内の物体を加熱する赤外線を生成します。結果は素晴らしいです。暖かい乾燥した床、静かなドラフトのない熱を提供するだけでなく、強制空気ヒーターよりも30〜40%少ない燃料を消費するヒーターを想像してみてください……それはまるで魔法のようです!
成長傾向
ガレージは車を駐車する場所以上のものになりつつあります。暖房付きガレージは、趣味の活動、在宅ビジネス、ペット、および温かい保管のための追加の生活空間を提供します。ガレージは楽しい場所になりつつあり、近所の集いの場へと進化しています。
最高のガレージヒーターの利点
暖房付きガレージの上または隣接する部屋は、より暖かく快適に感じます。屋根または壁のいずれかから通気できるため、CALシリーズのガレージヒーターは、ほとんどすべての住宅用ガレージに簡単に設置できます。ユニットは静かに動作し、ドラフトのない快適さを提供します。同様に、暖房付きのガレージは家の市場価値を高めます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |