FlowCalplus コンパクト ダイナミック フロー バランス バルブは圧力に依存せず、差圧が変化しても一定の流量を維持します。スケール防止、低ノイズ ポリマー製の専用フロー カートリッジが組み込まれています。DZR 低鉛真鍮製の FlowCalplus は、温水再循環システムなどの配管用途に最適です。内蔵チェック バルブは、回路の熱サイフォンを防ぎます。出口温度ゲージ (オプション) は、回路内の流体温度を確認します。FlowCalplus は、温水システムでも使用できます。
FlowCal+ バランス バルブには、NPT オス、スウェット、プレス、PEX クリンプ、および PEX 拡張ユニオン接続が用意されています。ユニオン ナットにより、さまざまなテールピース オプションの取り付けとメンテナンスが迅速、簡単、かつ効率的になります。
Caleffi コード 290030 フルポート ボール バルブは、FlowCalplus 127AFC シリーズを分離するために設計されています。分離バルブは、バルブ本体とテールピース フィッティング アセンブリの間に設置します。オス x メス構成と双方向フル ボール バルブの流量により、プライマリ機能バルブに 1 つまたは 2 つの分離バルブを使用できる柔軟性が実現します。パイプ断熱が必要なプロジェクトには、オプションのステム延長も利用できます。
最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。
290030 遮断ボール バルブとステム延長部は、Revit ファイルで入口ポートおよび/または出口ポートに選択できます。
コード 127AFC シリーズ FlowCal+ については、www.calefii.com の Revit コンテンツ指示ガイド pdf を参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |