製品の公開
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
    Caleffi

    FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

    Google翻訳”,

    FlowCal 128AF シリーズは、ポリマー カートリッジ付きの Y ボディ自動バランス バルブで、PT ポートを備え、圧力に依存せず、差圧が変化しても一定の流量を維持します。スケール防止、低ノイズのポリマー フロー カートリッジを備えています。DZR 低鉛真鍮で作られた FlowCal 128AF シリーズは、温水再循環システムなどの配管用途に適しており、ハイドロニック システムにも使用できます。

    FlowCal 128AF シリーズの Y パターン設計では、Caleffi FlowCal 127AF シリーズと同じフロー カートリッジを使用します。Y ボディは配管内に残しておくことができるため、簡単に取り外せるフロー カートリッジでフラッシングやインライン交換ができ、保守が簡単になります。また、工場で取り付けられた PT ポートも含まれており、流量の確認と認証が可能です。

    FlowCal 128AF シリーズのバランス バルブには、NPT オス、スウェット、プレス、PEX クリンプ、PEX 拡張ユニオン接続が用意されています。ユニオン ナットにより、さまざまなテールピース オプションの取り付けとメンテナンスが迅速かつ簡単に、効率的に行えます。

    コード 128AF シリーズ FlowCal については、www.calefii.com の Revit コンテンツ指示ガイド pdf を参照してください。

    仕様
    • 128AF series
      Y body dynamic automatic pressure independent flow balancing valve with polymer flow cartridge FlowCal. Connections ½”, ¾”, 1” NPT male, sweat, press, PEX crimp and PEX expansion union. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. DZR low lead brass body (less than 0.25 per cent lead content) certified by ICC-ES file PMG 1360. Meets requirements of NSF,ANSI,CAN 372. Antiscale polymer cartridge. Stainless steel spring. Peroxide cured EPDM seals. Provided with two pressure/temperature test ports, Caleffi code 100001A. Water and up to 50 per cent maximum glycol solutions. Maximum working pressure 400 psi (28 bar). Working temperature range 32 to 212 degrees F (0 to 100 degrees C). Dp range 2–35 psi. Range of available flow rates for all connection sizes 0.35 to 10 gpm. Accuracy plus or minus 10 per cent. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 128AF series FlowCal.

    技術仕様
    • Unique ref128AF
    • コレクションセットPLUMBING
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ