製品の公開
Vacu-Stop™ Vacuum Relief Valve - NA Market
Caleffi

Vacu-Stop™ Vacuum Relief Valve - NA Market

Google翻訳”,

Vacu-Stop™ 真空リリーフバルブは、配管システムに空気が自動的に入るようにして、システムから水を吸い上げて給湯器/タンク機器に損傷を与える可能性のある真空状態を防ぎます。 VRV は水および低圧蒸気サービスに適しており、給湯器および供給タンク、卓上ヒーター、ジャケット付き蒸気ケトル、ユニット ヒーター、低圧蒸気システム、および蒸気コイル ヒーターでの使用に最適です。 ANSI Z21.22およびCSA 4.4の給湯システム用リリーフバルブに準拠しています。

このページの[ダウンロード]パネルから Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

仕様
  • Vacuum relief valve. Threaded connections NPT male, connection sizes 1/2 and 3/4 inch. Dezincification resistance low-lead brass CW724R body (< 0.25% lead content) certified and listed by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372, file PMG-1360. Complies with ANSI Z21.22/CSA 4.4. PPSU cartridge, check. Stainless steel spring. Silicom 240/T Washer. PA6G30 Top. ABS Cover plate. Water and low pressure steam. Maximum working pressure (water) 200 psig (14 bar). Maximum working pressure (steam)15 psig (1 bar). Working temperature range 32 to 250°F (0 to 120 °C). Vacuum relief opening pressure 0.3” Hg (1 kPa) vacuum. Relief capacity 4.5 CFM @ 2” Hg (130 lpm @ 7 kPa) vacuum.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

技術仕様
  • Unique ref304A
  • コレクションセットPLUMBING
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_65
  • Uniclass2015詳細Pressure relief valves
  • MasterFormat 2014 コード22 33 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-27 31 49
  • OmniClassタイトルRelief Valves

対応地域

北米