製品の公開
Domestic water distribution manifold Caleffi 360
Caleffi

Domestic water distribution manifold Caleffi 360

5つ星のうち4.94.9(8 レビュー)
Google翻訳”,
検査用ウォールボックスにあらかじめ組み立てられた家庭用配水マニホールド。耐脱亜鉛合金ボディ。最大。使用圧力:10バール。温度範囲:5〜100°C。出口中心距離:35mm。構成:-マニホールド354シリーズのペア。 -ステンレス鋼の取り付けブラケットのペア、コード360210; -検査ウォールボックスコード360032(320 x 250 x 90)、カバー付き。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
仕様
  • Domestic water distribution manifolds pre-assembled in inspection wall box. Dezincification resistant alloy body. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: 5–100 °C. Outlet centre distance: 35 mm. Consisting of: - pair of manifolds 354 series; - pair of stainless steel mounting brackets, code 360210; - inspection wall box code 360032 (320 x 250 x 90), with cover.
技術仕様
  • Unique ref360043
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションComponents for central heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-03
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEG015410
  • ETIM 名Distributors
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING