製品の公開
TubMixer™ Scald protection thermostatic mixing valve - NA Market
TubMixer™ Scald protection thermostatic mixing valve - NA Market
TubMixer™ Scald protection thermostatic mixing valve - NA Market
TubMixer™ Scald protection thermostatic mixing valve - NA Market

    TubMixer™ Scald protection thermostatic mixing valve - NA Market

    Google翻訳”,

    サーモスタット混合バルブは、熱湯による火傷の危険からユーザーを保護する必要がある用途で使用されます。Caleffi TubMixer 5213 シリーズは、病院、学校、老人ホームなど、端末器具から排出される水の温度制御が最も重要である状況で、安全で使用可能な温度の水を提供します。このバルブは、温水または冷水の供給が停止した場合に、混合水出口から排出される水の流れを防ぐように設計されています。

    TubMixer は、ローマン タブやその他の高流量器具用の調整可能な高流量使用場所サーモスタット混合バルブです。1 つの器具の 0.5 GPM から、より高い需要に対応する 9 GPM まで、幅広い流量範囲に対応しています。ASSE 1070、ASME A112.1070、CSAB125.70、CSA B125.3、および NSF/ANSI/CAN 372 の認定要件を満たしており、ICC-ES によって認定されています (温度は 120 度 F を超えることはできません)。バルブには、温水入口と冷水入口の両方にチェック バルブが付属しています。米国およびカナダの配管コードに従って使用するためのコード IPC、UPC、IRC、NPC を満たしています。

    最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

    コード 5213 シリーズ TubMixer については、www.calefii.com の Revit コンテンツ説明ガイド pdf を参照してください。

    仕様
    • High flow scald-protection point-of-use thermostatic mixing valve certified by ICC-ES to ASSE 1070, ASME A112.1070, CSA B125.70. CSA B125.3 (temperature cannot exceed 120 degree F) and NSF/ANSI/CAN 372 . Meets codes IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½ inch, ¾ inch and 1 inch with NPT male threaded, sweat, PEX crimp and PEX expansion union and 3/8 inch compression union connections . Low lead brass body. Shutter in PPO anti-scale plastic. Seals peroxide-cured EPDM. Maximum working temperature 185 degrees F (85 degrees C). Setting range 85 degrees F to 120 degrees F (30 degrees C to 50 degrees C). Tolerance ±3 degrees F (±2 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Minimum flow rate for stable operation 0.5 gpm (2 l/min). Maximum
      flow rate for stable operation 9 gpm (34 l/min). Provided with tamper-proof setting lock and check valves at the inlets.

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 5213 series TubMixer.

    技術仕様
    • Unique ref5213A
    • コレクションセットPLUMBING
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-05
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011374
    • ETIM 名Central mixing tap
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
    • MasterFormat 2014 コード22 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ