MixCal+™ サーモスタティック混合バルブは、家庭用温水を生成するシステムや輻射暖房システムで使用されます。その機能は、入ってくる温水と冷水の供給圧力と温度、または流量が変動した場合に、ユーザーに供給される混合水の温度を一定の設定値に維持することです。MixCal+ 5231 シリーズ サーモスタティック混合バルブは、分配ポイント用の ASSE 1017 承認済みで、高流量と正確で安定した温度制御を必要とするシステム向けに特別に設計されています。オプションのステンレス鋼製入口ポート チェック バルブは、現場での設置のみで別売りです。このバルブは、国際配管規格 (IPC)、国際住宅規格 (IRC)、統一配管規格 (UPC)、カナダ国家配管規格 (NPC)、および ASSE 1017-2009 および CSA B125.3-2012 規格に準拠していることが ICC-ES によって認定されています。このバルブは、ICC-ES の認定を受け、NSF/ANSI/CAN 372 の低鉛に準拠しています。ASSE 1017、CSA B125.3、UPC、IPC、低鉛法に準拠しており、米国およびカナダの配管コードに従って使用するために ICC-ES によってリストされています。
最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。
コード 5231 シリーズ MixCal+ については、www.caleffi.com の Revit コンテンツ指示ガイド pdf を参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |