G1540
アクアガード重力式ポータブル洗眼器、16ガロン
用途:この一体型16ガロン重力式洗眼器は、交通量の少ない場所や、給水設備が利用できない場所での使用に最適です。頑丈なプラスチック製タンクは、あらゆる危険箇所の近くに壁に取り付けることができます。本装置は重力によって約8ガロン(30リットル)の水を15分間、2つのスプレーヘッドから噴射するため、洗眼器に関するANSI Z358.1-2014の規定に準拠しています。
タンク:容量16ガロンの安全性の高い緑色のポリエチレン製タンク。持ち運び用ハンドル、頑丈な壁構造、ユニットの重量を支えるための補強リブを備えています。
スプレーヘッドアセンブリ:鮮やかな黄色の洗眼トレイを下に引くと、水が流れ始めます。一体型のフルフローノズルから、柔らかな水流が噴射されます。トレイを収納位置まで上げると、水の流れが止まります。
排水:廃水はタンク槽の排水口に導かれます。槽内には長さ3フィート(約90cm)の排水ホースが備え付けられており、床排水口、貯水槽、またはその他の受水器へ排水できます。
取り付け方法:亜鉛メッキ鋼製のブラケットが付属しており、壁に取り付けることができます。また、カウンターなどの平らな面に置くことも可能です。
準備:装置を稼働させるには、清潔な飲料水を入れ、静菌添加剤(装置に付属)を加えてください。添加剤は、細菌、真菌、藻類、アカントアメーバの増殖を抑制します。装置は定期的に点検し、水は少なくとも6ヶ月に1回交換してください。
吐出時間:洗眼器は1分間に0.5ガロン以上の水を15分間吐出します。
重量:空の状態13ポンド(5.9kg)、満載時158ポンド(71kg)。
品質保証:製品は出荷前に完全に組み立てられ、防水テストが実施されます。
利用可能なオプション
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |