製品の公開
PresCal™ Compact pressure reducing valve - NA Market
Caleffi

PresCal™ Compact pressure reducing valve - NA Market

Google翻訳”,

減圧弁は、給水システムに設置すると、給水本管から流入する水圧を下げて安定させる装置です。この圧力は一般に、家庭用システムでは正しく作動するには高すぎ、変動しすぎます。小規模システムに最適な PresCal™ Compact 533H シリーズ減圧弁は、DZR 低鉛鍛造真鍮ボディで構成され、独自のノイズ低減および高流量シート設計を採用しています。交換可能なカートリッジで簡単にメンテナンスでき、一体型ステンレススチール フィルター (35 メッシュ) を備えているため、沈殿物やゴミが含まれる可能性のある給水システムに役立ちます。標準キャップの代わりに、設定点の改ざんを防止する調整ネジを隠すための改ざん防止キャップが付属しています。このバルブは、ICC-ES の認定を受けた NSF/ANSI/CAN 61 (180°F/82°C 商業用高温) に準拠しており、ICC-ES の認定を受けた米国およびカナダの配管コードに従って使用するための NSF/ANSI/CAN 372、低鉛、IPC、IRC、NPC、UPC コードに準拠しています。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

コード 533HA シリーズ PresCal Compact については、www.caleffi.com の Revit コンテンツ指示ガイド pdf を参照してください。

仕様
  • Compact pressure reducing valve for residential and commercial applications.
    DZR low lead "Ecobrass" body with inlet union connection.
    Low friction anti-scale moving parts.
    High flow seat design.
    Replaceable cartridge.
    Integral stainless steel filter.
    Adjustment screw for pressure set point.
    Tamper-resistant cap included.
    Max working pressure: 250 psi (17.25 bar)
    Max working temperature: 180°F (80°C)
    Pressure setting range: 15 - 90 psi (1 - 6 bar)
    Factory setting: 45 psi (3 bar)
    Compliance with the following codes: IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes
    Compliance with the following standards: ASSE 1003 CSA B356 NSF/ANS/CANI 61, Drinking Water System Components - Health Effects
    NSF/ANSI/CAN 372, Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code 116875 S.3874, Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Hb.372, Maryland's Lead Free Law

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 533HA series PresCal Compact.

技術仕様
  • Unique ref533HA
  • コレクションセットPLUMBING
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING