製品の公開
DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (Brass) - NA Market
Caleffi

DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (Brass) - NA Market

Google翻訳”,

空気と汚れの分離器は、加熱および冷却システムの温水回路に含まれる空気と破片を継続的に除去するために使用されます。これらの装置の空気排出量は非常に多いです。それらは、システム内に存在するすべての空気をマイクロバブルレベルまで自動的に除去することができます。 DISCALDIRT®エアアンドダートセパレーターは、システム内の固形不純物もすべて除去します。不純物はデバイスの下部に集まり、一体型ドレンシャットオフバルブを通して洗い流すことができます。完全に脱気および洗浄された水の循環により、機器は、騒音、腐食、または機械的損傷のない最適な条件下で動作することができます。真ちゅう製のDISCALDIRT®に現場で取り付けるために、断熱シェルを個別に入手できます。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Air and dirt separator.

    Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Glass reinforced nylon interlaced element.

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32° –250°F

    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)

    Air separation efficiency: up to 100% removal

技術仕様
  • Unique ref5460A-Brass
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-12
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010260
  • ETIM 名Air-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC名称Separators
  • UNSPSC401617
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 55 35
  • OmniClassタイトルLiquid Separators
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米