製品の公開
DIRTMAG®PRO Dirt separator with dual magnetic fields - NA Market
Caleffi

DIRTMAG®PRO Dirt separator with dual magnetic fields - NA Market

Google翻訳”,

温水システムでは、不純物を含む水の循環により、ポンプや制御バルブなどのコンポーネントが急速に摩耗したり損傷したりする可能性があります。これらの不純物はまた、熱交換器、発熱体、およびパイプの閉塞を引き起こし、システム内の熱効率を低下させます。 DIRTMAG®PROは、液体から鉄と非鉄の両方の汚れ粒子を取り除き、それらを大きな収集チャンバーに収集し、そこから排出することができます。このデバイスは、ヘッドロスを最小限に抑えながら、最小の粒子でも効率的に除去できます。デュアルマグネットフィールドを備えたDIRTMAG PROダートセパレーターは、ドライウェルの上部に挿入されたドライウェル内に強力なネオジム磁気プルロッドを追加することにより、カレフィダートセパレーターファミリーを拡張します。フローストリーム内のボディ。追加の磁束により、マグネタイト(鉄不純物)が温水流体から除去される速度が上がり、最大限の保護が得られます。断熱シェルは個別に使用でき、Revitファミリで選択可能なパラメータです。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Dirt separator with dual magnetic fields. NPT threaded and integral sweat orpress connections 1 inch to 2 inch. Top mounted dry well with magnetic pullrod, neodymium rare earth, in primary flow path. Internal mesh collisionelement of glass reinforced nylon PA66G30, removable for cleaning. Brass bodywith a removable external magnetic collar surrounding large dirt collectionchamber, neodymium rare earth. Drain valve with .75 inch garden hoseconnection. Peroxide cured EPDM hydraulic seals. Suitable fluids: water or 50percent maximum glycol solution. Maximum working pressure 150 psi (10bar), Temperature range 32 to 250 degrees F (0 to 120 degrees C). Particleseparation capacity: to 5 micron (0.2 mil). Ferrous impurities separationefficiency: up to 100 percent removal. Pre formed insulation shells availableseparately for field installation, selectable parameter in the Revit Family..

技術仕様
  • Unique ref5463AM
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • UNSPSC名称Separators
  • UNSPSC401617
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 55 35
  • OmniClassタイトルLiquid Separators
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米