製品の公開
FlowShield™ DuC-AV Dual Check Backflow Preventer - NA Market
Caleffi

FlowShield™ DuC-AV Dual Check Backflow Preventer - NA Market

Google翻訳”,

自動充填バルブは、補償シート付きの減圧バルブ、視覚システム圧力設定インジケーター、インレットフィルター、スケール防止内部部品、シャットオフバルブ(下部の丸いノブ)、およびチェックバルブで構成されるデバイスです。密閉型暖房システムの給水配管に設置され、システムの圧力を設定値に維持し、必要に応じて自動的に水を充填することが主な機能です。バルブは事前調整可能です。つまり、システムの充電段階の前に、希望の圧力値に設定できます。設置後、充填または補充段階で、設定圧力に達すると給水が停止します。このバルブは、他のバルブよりも50%速く充填されます。フリップするレバーや閉じるバルブはありません。 AutoFill™コンボは、573シリーズの逆流防止装置で事前に組み立てられており、汚染された液体の逆流または背圧によって引き起こされる逆流から飲料水システムを保護するように設計された大気ベントを備えています。 573シリーズは、規格CSAB64.3およびASSE1012に対して特別に認定されています。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Pre-adjustable automatic filling valve with backflow preventer.

    Brass body.

    Max inlet pressure: 175 psi

    Max working temp: 150˚F

    Setting pressure range: 3 - 60 psi

    Preset outlet pressure: 15 psi

技術仕様
  • Unique ref573A
  • コレクションセットPLUMBING
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-25
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC011325
  • ETIM 名CH refill installation
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
  • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 11
  • OmniClassタイトルBackflow Preventors
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING