電子混合バルブは、家庭用温水を生成および分配する集中型システムで使用されます。入口の温水と冷水の温度と圧力、またはドローオフの流量に変動がある場合に、ユーザーに供給される家庭用温水の温度を維持します。 LEGIOMIX®電子ミキシングバルブは、非常に低い流量と非常に高い流量の要求に対する正確な温度制御、ボールバルブ制御要素による最小限の圧力降下、スケール形成を防ぐための自動セルフクリーニング、およびデータロギングを備えた使いやすいデジタルインターフェースを提供します。アラームとステータス表示。 LEGIOMIX電子ミキシングバルブには、レジオネラ菌を殺すための回路熱消毒用の一連のプログラムを提供するLCDユーザーインターフェイスを備えたコントローラーが装備されています。コントローラは、キーパッド、またはローカルまたはリモートコンピュータを介して構成できます。システムのタイプとユーザーの習慣に応じて、温度レベルと動作時間を必要に応じてプログラムできます。さらに、監視およびリモートコントロール接続が標準装備されています。 LEGIOMIX6000シリーズ電子ミキシングバルブは24VACで駆動されます。 (Caleffiはパッケージに115/24 VACトランスを提供します。)これは、ASSE1017およびCSAB125.3に対してICC-ES認定を受けています。これは、米国およびカナダの配管コード、および標準のNSF / ANSI / CAN 372、低鉛に従って使用するためのコードIPC、IRC、NPC、およびUPCに準拠しています。また、ICC-ESによって認定された医療施設の配管設備に関するCSAZ317.1特別要件の要件を満たしています。
最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
コード6000Aフランジ付きLEGIOMIXについては、www.calefii.comのRevit Content InstructionGuidepdfを参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |