製品の公開
Two-way motorized ball zone valve - NA Market
Caleffi

Two-way motorized ball zone valve - NA Market

5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
Google翻訳”,

双方向電動ボールゾーンバルブ。ストレート。3 線式制御。
最大ΔP閉鎖圧力: 150 psi
温度範囲: 20˚ - 230˚F
電源: 24 VAC
消費電力: 4VA
マイクロスイッチ接点の定格: 5 A (24 V)
3線式制御。
36 インチのワイヤリード接続。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

コード 6442 シリーズについては、www.caleffi.com の Revit コンテンツ指示ガイド pdf を参照してください。

仕様
  • The motorized zone valves permit automatically shutting off the medium in air conditioning or hydraulic and domestic water systems. The high hydraulic performance level of this particular series of valves, combined with reduced dimensions and practical on-site operation, make them especially suitable for zone heating systems. The motorized ball valves are used in the above-mentioned systems predominantly thanks to the following features: - no seepage - short operating times (valve opening - closing) - operational capacity with high differential pressures - low head losses - compatibility with any type of 3-contact control for complete control during the opening and closing phases, thanks to the electrical construction features.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 6442 series.

技術仕様
  • Unique ref6442A
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC