製品の公開
TwistFlow™ distribution manifold for radiant systems - NA Market
Caleffi

TwistFlow™ distribution manifold for radiant systems - NA Market

Google翻訳”,
放射パネルシステム用の分配マニホールドは、床暖房システム回路内の加熱流体を最適に分配し、最終的にパネルからの熱放出の制御を改善するために使用されます。マニホールドは、各回路への流れが正確に調整されることを保証し、システムからの空気の遮断、排出、および自動除去も制御します。 TwistFlowマニホールドは、熱電アクチュエータに適した内蔵シャットオフバルブ、内蔵サイト流量計、および2"温度ゲージと1"または11/4"NPTインレットおよびアウトレットボールバルブを備えた供給側のバランスバルブを提供します。 。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
仕様
  • Pre-assembled distribution manifold for radiant panel systems with 3 to 13 outlets. Cast brass body. Peroxide curet EPDM seals. 1” and 1 1/4” threaded Female connections. 3/4" Male outlet connections. Medium: water, glycol solutions. Maximum percentage of glycol: 50 percent. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Temperature range 32 to 180 degrees F (0 to 80 degrees C). Air
    vent maximum discharge pressure 35 psi (2.5 bar).
    Consists of:
    - Supply manifold complete with sight flow gauge with adjustable balancing valves scale from 0 to 2 gpm;
    - Return manifold complete with shut-off valves for use with thermo-electric actuator;
    - Pair of end fittings consisting of a fitting with automatic air vent and drain cock;
    - Pair of shut-off ball valves complete with port for optional temperature gage;
    - Pair of mounting brackets.

技術仕様
  • Unique ref668S1A
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他