製品の公開
PLUMBVENT™ Automatic Air Vent (Lead-free) - NA Market
Caleffi

PLUMBVENT™ Automatic Air Vent (Lead-free) - NA Market

Google翻訳”,

配管システム配管の高所で水から空気を排出するように設計されたフロートタイプの自動エアベント。アプリケーションの例には、ライザー、家庭用温水貯蔵タンク、再循環システムのポンプ入口が含まれます。自動エアベントは、エアポケットの集中が予想されるシステムの一部に垂直位置に設置されます。水と接触した場合に空気の排出を自動的に閉じる安全吸湿性キャップが付属しています。このベントは、ICC-ESによって、International Plumbing Code(IPC)、International Residential Code(IRC)、Uniform Plumbing Code(UPC)、National Plumbing Code of Canada(NPC)に準拠していることが認定されています。 ICC-ESにより、標準のNSF / ANSI / CAN 372-2011、California Health and Safety Code 116875 S.3874(AB1953)、およびVermontS152に準拠していることが認定されています。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Automatic air vent.

    Compatible with plumbing systems.
    Hygroscopic cap (anti-drip).
    Lead-free brass body.

    Max working pressure: 150 psi
    Max discharge pressure: 90 psi
    Max discharge rate: 1.75x10-9 SCFM (50 Nl/min)
    Max working temp: 240°F

    Compliance with the following standards:
    NSF/ANSI/CAN 372 - 2011, Drinking Water System Components
    Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code 116875 S.3874 (AB1953)
    Reduction of Lead in Drinking Water Act and Vermont S152, certified by ICC-ES, file PMG-1360.

技術仕様
  • Unique refNA5026
  • コレクションセットPLUMBING
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Vents
  • UNSPSC40101503
  • Uniclass2015コードAc_10_40_67
  • Uniclass2015詳細Plumbing
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING