製品の公開
Z-one Relay™ Multi-zone Valve Relay Control- - NA Market
Caleffi

Z-one Relay™ Multi-zone Valve Relay Control- - NA Market

Google翻訳”,

ZVR シリーズは、複数ゾーン温水暖房システム用のゾーン バルブおよびボイラー動作制御装置です。 ZVR シリーズは、低電圧サーモスタット、またはスイッチング動作を持つその他の低電圧コントローラと接続します。 ZVR シリーズは、選択したモデルに応じて最大 6 つのゾーン バルブを制御します。さらに、いずれかのゾーンで熱が必要になるたびに、システム ポンプと二次ポンプがオンになります。 DHW一次ポンプも運転可能です。 LED インジケータにより機能ステータスが表示され、システムのトラブルシューティングが簡単になります。

このページの「技術的な説明」から Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

仕様
  • Z one Relay ZVR series
    Multi zone valve switching relay. Compatible with 2, 3 and 4 wire thermostats or low voltage controllers with switching action. Power supply 120 VAC, 50 or 60 Hz. Zone priority selectable with 1 hour time-out feature. System pump status (on off) during priority selectable. Transformer voltage 24 VAC. R,W,C and T,T,COM dual labeling at thermostat terminals. Dry contacts (XX,AUX,T,T,ZONE 1 E S) capable of switching line voltage. Automatic resettable fuse on 24 V circuit. Expandable to unlimited number of zones using 3 wire connection between controls. Large screw terminals. Front panel LED indicator light for functional status. ETL certified to CSA C22-2 No. 24, conforms to UL873. Provided with heavy duty, sealed relays, 3 pump outputs (120 VAC 5 A) and 3 to 6 (model dependent) zone valve outputs (24 V), replaceable, snap fit 40 VA transformer on 3 and 4 zone models, expandable to 80 VA with second transformer, two replaceable, snap fit 40 VA transformers(80 VA) on 6 zone models, and on board ground terminals. Temperature limits for shipping, storage and operating: 110 degrees F (43 degrees C). Maximum humidity 90 percent non condensing. Electrical switch rating: 20A maximum combined. Electrical switch pumps 120 VAC, 5A each. Dry contact rating XX,AUX,T,T,ZONE 1 E S 120 VAC, 2A each.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

技術仕様
  • Unique refZVR
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他

対応地域

北米