製品の公開
Camden 30EE Illuminated Exit Switch
Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Google翻訳”,

    CM-30EE照光式出口スイッチは、視認性が高く、経済的な「出口要求」(REX)制御です。ボタンは緑色でバックライトされ、黒のPUSHTOEXITテキストが表示されます。それらには、シングルギャングの工業用グレードのステンレス鋼フェースプレートと不正開封防止ネジが付属しています。 CM-30EEには、30秒の固定タイマーが組み込まれています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Voltage: 12/24 VDC 

      Contact Type: SPDT Form 'C' 

      Contact Rating: 10 A @ 30 VDC 

      Switch Type: Momentary 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 2-1/2” (114.3mm x 69.85mm x 63.5mm) 

      Std. Finish: US/C 32D 

      Mounting: Single gang in-wall box included

    技術仕様
    • Unique refCamden-30EE-Illuminated-Exit-Switch
    • コレクションセットDoor
    • コレクションControls
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.5
    • 幅(inch)2.75
    • 奥行き(inch)2.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
    • UNSPSC名称Security or access control systems
    • UNSPSC46171619
    • MasterFormat 2014 コード08 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Control Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories