製品の公開
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch

    Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch

    Google翻訳”,

    カムデンの耐破壊性キースイッチは、1/4インチの厚さのフェースプレートを備え、ワンピースのフェースプレートとスイッチブラケットの設計が施されています。1つまたは2つの接点スイッチを取り付けることができます。カムデンキースイッチは、業界で最も幅広いストックスイッチ構成を提供します。事実上すべての1"-1-1/ 4"モルティスシリンダーとカム(別売り)。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Voltage: 12/24V AC/DC

      Contact Rating: 6 A @ 30 VDC

      Switch Life: 100,000 cycles

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: Brushed Aluminum

      Dimensions: Single Gang: 4-1/2" x 2-3/4" x 1-1/2"

    技術仕様
    • Unique refCamden-CM-1120-Cast-Aluminum-Mortise-Key-Switch
    • コレクションセットDoor
    • コレクションControls
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
    • UNSPSC名称Security or access control systems
    • UNSPSC46171619
    • MasterFormat 2014 コード08 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Control Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories