製品の公開
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Google翻訳”,

    「CamdenTough」ステンレス鋼キースイッチは、狭いシングルギャング幅で利用できます。組み立て済みのスイッチ取り付けブラケットは、取り付け時間を最小限に抑えるように設計されています。彼らは事実上すべての1"-1-1/4"モルティスシリンダーとカムを受け入れます。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Contact Rating: 6 Amps 

      Switch Life: 100,000 cycles 

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: US/C32D

    技術仕様
    • Unique refCamden-CM-1200-Stainless-Steel-Mortise-Key-Switch
    • コレクションセットDoor
    • コレクションControls
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.5
    • 幅(inch)2.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
    • UNSPSC名称Security or access control systems
    • UNSPSC46171619
    • MasterFormat 2014 コード08 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Control Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories