製品の公開
compactSteam compact electrode steam humidifier
compactSteam compact electrode steam humidifier

    compactSteam compact electrode steam humidifier

    Google翻訳”,

    CompactSteamは、一流の住宅環境、専門のオフィス、または中小規模の小売店の加湿に関するCARELの提案です。
    CompactSteamは、次の主な機能を備えた浸漬電極加湿器です。

    • エレガントでディスクリートなデザインで、あらゆる環境への設置に最適です。
    • 調整可能なルーバーを備えた、静かなビルトインスチームディスペンサー。
    • わかりやすい大型グラフィックLCD。
    • 市場をリードする機能、安全性、使いやすさ。
    • 1.6〜5.4 kg/hのモデル。
    • 電気と水の接続は完全に隠すことができ、排水温度が60°Cを超えることはありません。

    3日以上連続して加湿が必要ない場合、ユニットは自動的に排水され、最大限の衛生状態が保たれます。
    ダクト内の蒸気分配用に、ディスペンサーを内蔵していないバージョンも利用できます。

    コントロール
    洗練されたマイクロプロセッサコントローラは、すべてのユニット機能を自動的に管理し、大型LCDに数値とアイコンの両方をシンプルかつ直感的に表示する自己診断システムを備えています。
    コントローラには、ON / OFFおよび比例0〜10 V入力、リモートイネーブル入力、アラームリレー、フローセンサー用入力、および24V電源出力が含まれています。蒸気の生成は20%から最大容量まで継続的に調整され、水位はソレノイド充填バルブと排水ポンプによって制御されます。
    部屋の湿度制御は、外部の加湿器(例:気候)によって管理されます。これはcompactSteamを搭載しており、ユニットを比例的に管理できるため、より正確で快適な湿度制御が可能です。

    技術仕様
    蒸気生成:1.6-5.4 kg / h(1シリンダー)
    電源:
    CH * 01V1 *、CH * 02V1 *:110 Vac単相(-15 / + 10%)50/60 Hz
    CH * 01V2 *、CH * 02V2 *、CH * 03V2 *、CH * 05V2:208/230 Vac単相(-15 / + 10%)50/60 Hz
    消費電力:1.2-3.9 kW
    蒸気圧(Pa):内蔵ファン:400;ダクト:1000
    スチームホース:Ø22mm
    動作条件:1T40°C、10〜90%rH非凝縮
    保管条件:-10T70°C、5〜95%rH非凝縮
    侵入保護:IP20

    技術仕様
    • Unique refcompactSteam
    • コレクションセットIsothermal humidifiers
    • コレクションImmersed electrode humidifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)341
    • 奥行き(mm)204
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類加湿器
    • UNSPSC名称Humidifiers
    • UNSPSC40101903
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
    • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
    • OmniClassNumber23-33 27 15
    • OmniClassタイトルAir Humidifiers
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC