製品の公開
gaSteam gas-fired steam humidifier

gaSteam gas-fired steam humidifier

Google翻訳”,

ガスの発熱量を利用する蒸気加湿器で、-40〜45°Cの温度で屋内および屋外に設置(IAS 12-94)する可能性があります。
インダストリー4.0の最新要件を満たす最新世代のCARELコントローラーを使用した生産範囲は45kg/hから450kg/hです。
熱交換器の独自の設計により、高効率(94〜96%)と簡単なメンテナンスが保証されます。ステンレス鋼でできており、過酷な作業条件でも、本管と脱塩水の両方で長寿命を保証します。
ガスと電気の価格差により、gaSteamは、1日に何時間も蒸気が必要とされるより要求の厳しいアプリケーションに理想的な選択肢となっています。
蒸気流量の連続変調は、このユニットが精密用途にも適していることを意味します。
設置が簡単で、プレミックスバーナーと二重安全閉鎖付きガス制御バルブを備えた室内密閉型燃焼室を備えています。さらに、複数の安全装置が装備されており、ETLおよびCE認証が付属しています(TÜV-DVGWによって証明されています)。
蒸気と煙道ガスの出口は事前に組み立てられており、ユニットの設置面積を最小限に抑える構造上の特徴があり、壁に立てかけることができます。
gaSteamは、グラフィックタッチスクリーンディスプレイとシンプルで直感的な構成ウィザードのおかげで、簡単で即時の構成と操作を特徴としています。

ガスの発熱量を利用する蒸気加湿器で、-40〜45°Cの温度で屋内および屋外に設置(IAS 12-94)する可能性があります。
インダストリー4.0の最新要件を満たす最新世代のCARELコントローラーを使用した生産範囲は45kg/hから450kg/hです。
熱交換器の独自の設計により、高効率(94〜96%)と簡単なメンテナンスが保証されます。ステンレス鋼でできており、過酷な作業条件でも、本管と脱塩水の両方で長寿命を保証します。
ガスと電気の価格差により、gaSteamは、1日に何時間も蒸気が必要とされるより要求の厳しいアプリケーションに理想的な選択肢となっています。
蒸気流量の連続変調は、このユニットが精密用途にも適していることを意味します。
設置が簡単で、プレミックスバーナーと二重安全閉鎖付きガス制御バルブを備えた室内密閉型燃焼室を備えています。さらに、複数の安全装置が装備されており、ETLおよびCE認証が付属しています(TÜV-DVGWによって証明されています)。
蒸気と煙道ガスの出口は事前に組み立てられており、ユニットの設置面積を最小限に抑える構造上の特徴があり、壁に立てかけることができます。
gaSteamは、グラフィックタッチスクリーンディスプレイとシンプルで直感的な構成ウィザードのおかげで、簡単で即時の構成と操作を特徴としています。

技術仕様
  • Unique refgaSteam
  • コレクションセットIsothermal humidifiers
  • コレクションGas-fired steam humidifiers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類加湿器
  • UNSPSC名称Humidifiers
  • UNSPSC40101903
  • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
  • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
  • MasterFormat 2014 コード23 84 13.26
  • MasterFormat 2014 タイトルJacketed, Steam Humidifiers
  • OmniClassNumber23-33 27 00
  • OmniClassタイトルAir Humidity Control Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC