製品の公開
heaterSteam resistive steam humidifier
heaterSteam resistive steam humidifier

    heaterSteam resistive steam humidifier

    Google翻訳”,

    HeaterSteamプロセスは、さまざまなヒーター加湿器を完成させ、モジュール式で用途の広いソリューションを提供します。
    ヒータースチームプロセスは、給水特性が常に制御されているとは限らない場合や、海洋アプリケーションなど、時間の経過とともに変化する可能性がある場合に、信頼性と操作の柔軟性が必要なアプリケーションに最適なソリューションです。これらの場合、または給水を柔らかくする必要がある場合でも、浸漬電極の加湿は、不可能ではないにしても、通常は問題があります。
    一般に、ヒーター技術では、軟水を使用することによる泡の発生によって蒸気生成の品質が影響を受ける可能性があります。一方、ミネラルが非常に豊富な水は、メンテナンスの必要性を高めます。ただし、heaterSteamプロセスは、水の種類を恐れません。heaterSteamプロセスで使用されるヒーターは、さまざまな給水条件で機能するように開発された、耐性が高く用途の広い超合金であるIncoloy®825から作られています。過熱に対する保護は、あらゆる状況での安全性と信頼性を保証し、熱衝撃機能は定期的にヒーターからスケールを切り離し、メンテナンス作業の頻度と複雑さを軽減します。
    HeaterSteamプロセスの多様性は、そのモジュール性にも反映されています。マスター/スレーブの「ミラー」機能により、実際には、比例信号を使用して最大19ユニットを並列に制御できるため、加湿システムの容量を2〜1600 kg / hに拡張でき、問題は発生しません。

    ヒータースチームプロセスは、給水特性が常に制御されているとは限らない場合に、信頼性と操作の柔軟性が必要とされるアプリケーションにとって理想的なソリューションです。

    • 柔軟性:給水の特性に関係なく機能します。
    • モジュール性:heaterSteamプロセスは、比例信号を介して最大19ユニットを並列に制御できます。
    • 簡素化されたメンテナンス:熱衝撃サイクルにより、ヒーターに蓄積したスケールがすべて除去されます。


    技術仕様
    • Unique refheaterSteam
    • コレクションセットIsothermal humidifiers
    • コレクションResistive steam humidifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアルチタン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類加湿器
    • UNSPSC名称Humidifiers
    • UNSPSC40101903
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
    • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 13.26
    • MasterFormat 2014 タイトルJacketed, Steam Humidifiers
    • OmniClassNumber23-33 27 15
    • OmniClassタイトルAir Humidifiers
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC