製品の公開
Steam blowers blower pack
Steam blowers blower pack
Steam blowers blower pack

    Steam blowers blower pack

    Google翻訳”,

    部屋用の蒸気送風機(VSDU0A0003)は、18 kg/hまでの加湿器に適しています。スチームブロワーは、加湿器に直接取り付けることも、離れた位置に取り付けることもできます。後者の場合、ブロワー(VSDBAS0001)を取り付けるためのサポートと、ブロワーを加湿器に接続するための蒸気ホースが必要です。蒸気送風機はON/OFFモードで作動し、蒸気が生成されると作動する温度装置によって制御されます。

    18 kg / hを超える加湿器の場合、230Vac電源を備えたVRDXL00001蒸気ブロワーを利用できます。これらは加湿器とは別に設置するように設計されており、直径40mmの蒸気ホースが2本必要です。

    新世代のブロワーは以下を保証します:

    • 約1メートルの蒸気吸収距離により、ユニットを完全に安全に配置できます。
    • 0〜100%の蒸気生成変調の範囲。
    • 既存のインストールとの下位互換性。

    技術仕様
    • Unique refSteamblowers
    • コレクションセットIsothermal humidifiers
    • コレクションCentralised steam distributors
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2020-07-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment