製品の公開
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier

    ultimateSAM pressurized steam humidifier

    Google翻訳”,

    マルチランス(SAB / SAT)
    UltimateSAMシステムは、圧力下のネットワークと大気圧発生器(加湿器)の両方からの蒸気を使用できます。最初のケースでは、流体は調整バルブを介してディストリビューターに到達します。これにより、ほぼ大気圧に達する膨張が発生します。 2番目のケースでは、ultimateSAMは蒸気プロデューサーに直接接続されています。この場合、蒸気の流れの調整は加湿器によって直接実行されます。

    凝縮を最小限に抑えるために、蒸気を分配するためのランスは、乾燥した蒸気のみがエアハンドラーユニット/ダクトに放出されるように、デフレクターとノズルを備えて設計されています。
    垂直空気分配パイプには、空気中の寄生熱の増加と凝縮物の形成の両方を減らすために、エアギャップ断熱材を装備することができます。
    断熱材を備えたディストリビューターは、パイプに圧入ノズルを備えており、ディストリビューターの中心から乾燥蒸気を取り込んで、凝縮液の液滴が空気の流れに流れ込むのを防ぎます。非絶縁ディストリビューターにはノズルがありません。ノズル付きの絶縁ランスを備えたモデルを使用すると、非絶縁モデルと比較して凝縮を30%削減できます。もちろん、どちらの場合も、短い吸収距離が保証されます(200mm程度)。

    UltimateSAMコンパクト(SAB ** M *)
    小さなダクト用に特別に設計されたultimateSAM蒸気ディストリビューターバージョン。小さい方のバージョンには2つのパイプがあり、300mm x300mmのダクトに取り付けることができます。 UltimateSAM Compactは、蒸気入口キットや凝縮水排出キットを必要としません。これらは製品に標準装備されているためです。コンパクトバージョンでは、すべてのパイプが断熱されています。

    シングルランス(SA0)

    加圧蒸気または大気圧の蒸気に使用できます。この場合、マニホルドは内部デフレクターと凝縮液ドレンを備えているため、凝縮液を分離します。シングルランスには、凝縮の形成と吸収距離を減らすための断熱材とノズルが備わっています。

    技術仕様
    • Unique refultimateSAM
    • コレクションセットIsothermal humidifiers
    • コレクションCentralised steam distributors
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment