製品の公開
WTS Compact reverse osmosis system
WTS Compact reverse osmosis system

    WTS Compact reverse osmosis system

    Google翻訳”,

    CAREL 逆浸透システムのコンパクト バージョンは、 humiSonic、heaterSteam、小型アトマイザーでの使用を目的とした水処理用に開発されました。特定の浸透膜を使用することにより、ROC ユニットは、ミネラル塩、塩化物、シリコン、鉄、さらには微生物やバクテリアなど、水に溶解しているすべての物質から水を浄化することができます。生成された水 (透過水) は純粋で、導電率が非常に低く、加湿器に適した物理的、化学的、有機的な特性を備えています。その結果、必要なメンテナンスが少なくなり、ミネラル塩の蓄積が最小限に抑えられ、ミネラル塩の粉末が放出されなくなり、衛生状態が改善されます。

    WTS コンパクトには、25、40、80 、および 140 l/hの 4 つのサイズがあり、後者にはより大きな壁パネルが含まれます。 RO 水は、2 ~ 4 バールの圧力で、壁取り付け用のブラケットを備えた外部膨張容器に保存されます。拡張容器の下流にオプションの UV 滅菌器を設置して、最高レベルの衛生状態を保証し、バクテリア、ウイルス、カビ、胞子、酵母などの生物学的汚染物質を確実に除去できます。カーボンブロックフィルターによる前ろ過は、時間の経過とともに膜に有害となる水道水の塩素含有量を除去するのに役立ちます。較正されたセンサーによって測定され、コントローラーのメイン画面に表示される RO 水の導電率は、透過水の品質と膜の有効性に関する情報を提供します。流量制限器を使用することで、透過水、濃縮水 (排水) および再循環水の流量が固定されます。操作圧力のみを現場で設定する必要があり、ユーザーマニュアルに従って操作圧力が達成されるまでロータリーベーンポンプのネジに作用します。オプションのブレンディング キットを使用すると、給水と混合することで透過水の導電率を高めることができ、硬水が特徴の場所で浸漬式電極加湿器を操作できます。

    プラス

    • 縮小サイズ;
    • 簡単な試運転: フロー リストリクターにより濃縮液と再循環の流量を固定。
    • 濃縮物の一部の再循環による節水;
    • 非常に迅速かつ簡単な定期メンテナンス: 唯一の定期メンテナンスは、フィルターとフロー レデューサーの簡単な交換です。
    技術仕様
    • Unique refWTS_compact
    • コレクションセットWater Treatment Systems
    • コレクションReverse osmosis systems
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2020-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • ETIM コードEC001210
    • ETIM 名Water filter
    • UNSPSC名称Reverse osmosis pumps
    • UNSPSC40151522
    • Uniclass2015コードPr_60_55_97_72
    • Uniclass2015詳細Reverse osmosis units
    • MasterFormat 2014 コード43 32 56
    • MasterFormat 2014 タイトルReverse-Osmosis Purification Units
    • OmniClassNumber23-27 55 29 19
    • OmniClassタイトルReverse Osmosis Units