製品の公開
WTS Large reverse osmosis system

WTS Large reverse osmosis system

Google翻訳”,

CAREL 逆浸透システムの大型バージョンは、 gaSteam などの大容量蒸気加湿器で使用することを目的とした水処理用に開発されました。特定の浸透膜を使用することにより、ROL ユニットは、ミネラル塩、塩化物、シリコン、鉄、さらには微生物やバクテリアなど、水に溶解しているすべての物質から水を浄化することができます。生成された水 (透過水) は純粋で、導電率が非常に低く、加湿器に適した物理的、化学的、有機的な特性を備えています。その結果、必要なメンテナンスが少なくなり、ミネラル塩の蓄積が最小限に抑えられ、ミネラル塩の粉末が放出されなくなり、衛生状態が改善されます。

WTS Large には、160、320、460、600、1000、1200 l/hの 6 つのサイズがあり、すべて同じ設置面積です。 RO 水は、外部の床ベースの膨張容器に 2 ~ 4 バールの圧力で保存されるか、加湿器までの高さが 10 m を超える場合はブースター ポンプを備えたバッファー タンクに保存されます。拡張容器の下流にオプションの UV 滅菌器を設置して、最高レベルの衛生状態を保証し、バクテリア、ウイルス、カビ、胞子、酵母などの生物学的汚染物質を確実に除去できます。カーボンブロックフィルターによる前ろ過は、時間の経過とともに膜に有害となる水道水の塩素含有量を除去するのに役立ちます.較正されたセンサーによって測定され、コントローラーのメイン画面に表示される RO 水の導電率は、透過水の品質と膜の有効性に関する情報を提供します。ユニットには、原水入口に導電率センサーも装備されています。調整可能なニードル バルブを使用することで、透過水、濃縮水 (排水) および再循環水の流量を調整できます。投与ポンプは、EN 15040 または NSF/ANSI 61 に準拠したスケール除去剤を注入します。これは、人間の消費との適合性を念頭に置きながら、メンブレンへの石灰スケールの蓄積を回避することを目的としています。スケール防止ソリューションにより、ROL ユニットは、軟化剤を使用しなくても、最大 500 ppm の CaCO 3 (50 °fH) の水硬度で動作できます。電子コントローラーは自動モードで操作を制御し、ユーザーは機械のディスプレイのおかげで迅速かつ直感的にインターフェースできます。 WTS Large の設計は、フィールド サービスを最適化し、システムの回収価値 (生成される水と使用される水との比率) を最大化し、設置と起動操作を簡素化し、監視と監視のためにシステムのコンポーネントへのアクセスを容易にします。メンテナンス作業。

プラス

  • 70%までの非常に高い回収率
  • 非常に迅速かつ簡単な定期メンテナンス
  • アクセスしやすいすべての部品
  • マシンの直感的なレイアウトと明確で効果的な指示による迅速な起動
  • 人間が安全に消費することを目的とした水と互換性のあるスケール除去剤
  • 浸透膜またはナノろ過膜を使用して、使用する用途および使用する材料の関数として出口の導電率を設定します
技術仕様
  • Unique refWTS_large
  • コレクションセットWater Treatment Systems
  • コレクションReverse osmosis systems
  • タイプデジタル インベントリ(製品群)
  • 公開日2020-02-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1100
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)220
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • UNSPSC名称Reverse osmosis pumps
  • UNSPSC40151522
  • Uniclass2015コードPr_60_55_97_72
  • Uniclass2015詳細Reverse osmosis units
  • MasterFormat 2014 コード43 32 56
  • MasterFormat 2014 タイトルReverse-Osmosis Purification Units
  • OmniClassNumber23-27 55 29 19
  • OmniClassタイトルReverse Osmosis Units