製品の公開
GREENCABLE Heavy (Cantilever bracket /  Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Cantilever bracket /  Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Cantilever bracket /  Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Cantilever bracket /  Kragarmkonsole)

    GREENCABLE Heavy (Cantilever bracket / Kragarmkonsole)

    Google翻訳”,

    GREENCABLE® HEAVY – ブラケットシステム

    基本的なリニア システムは、2 つのステンレス カンチレバー ブラケット、Ø 8 mm のケーブル アセンブリ、および必要な留め具で構成されています。この基本システムでは、最大 12 メートルのトレリスの高さが許容されますが、追加の中間ブラケットを使用することで、最大 24 メートルまで延長できます。これらのシステムは、主にクライマーやワインダーなどの自重の大きい植物や、ファサードに ETIC システムがある場合に適しています。

    さらに、垂直の基本システムは、水平ロッドを使用して拡張してトレリスを形成することもできます。これらのすべての標準バリエーションには、構造検証が用意されています。このシステムにより、ファサードの固定ポイントの数は必要最小限に抑えられます。

    Carl Stahl Architekturに連絡する

    仕様
    • The linear basic system consists of 2 stainless steel cantilever brackets, a cable assembly Ø 8mm, and the necessary fastening materials. This basic system allows for a maximum climbing height of 12m, but can be extended up to 24m with additional intermediate brackets. These systems are mainly suitable for plants with high intrinsic weight, such as climbers and winders, and when the facades have an External Thermal Insulation Composite System (ETICS).

      Furthermore, the vertical basic systems can be expanded with horizontal bars to form a trellis. Static proofs are available for all these standard variants. The number of attachment points on the facade is reduced to a necessary minimum with this system.

    技術仕様
    • Unique refgreencable-heavy-cantilever-bracket-kragarmkonsole
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-09-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ