製品の公開
Luftkyld Västkekylare 30RA 007-015
Carrier

Luftkyld Västkekylare 30RA 007-015

Google翻訳”,
この製品は、Carrierの例として機能します。製品ページにはBIMコンテンツは含まれていません。ご不便をおかけして申し訳ございません!この新世代の液体クーラーは、スクロールコンプレッサーや有機冷媒HFC-410A(サイズ005-013)またはHFC-407C(サイズ015)での操作など、最新の技術的機能を備えています。 Carriers 30RA液体クーラーには、ポンプと膨張タンクを含むポンプモジュールが組み込まれているため、設置作業は、電源パイプやブラインパイプの接続などの簡単な方法に限定されます。電子式のマイクロプロセッサベースの自動適応制御システム。コンプレッサーの始動シーケンスのインテリジェントな制御を保証し、少量のブラインでの操作を可能にします。
技術仕様
  • Unique ref30RA005-015
  • タイプデジタル インベントリ(製品群)
  • 公開日2012-07-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)590
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類フロー・コントローラー
  • UNSPSC名称Water pumps
  • UNSPSC40151510