製品の公開
AutoCAV Residential
Cavity Sliders

AutoCAV Residential

Google翻訳”,

CS AutoCav® Residentialは、最高級の自動ドアシステムで、リビングスペースをワンランクアップさせます。この高品質なシステムは、プラグアンドプレイで簡単に設置でき、どんなインテリアにも自然に溶け込みます。豊富な枠とドアスタイルから、お客様のお好みに合わせてお選びいただけます。

CS AutoCav® Residentialは、耐久性の高いコンポーネントを採用し、信頼性の高いパフォーマンスを保証し、長寿命とスムーズな操作性を実現します。この最先端システムで、機能性、スタイル、利便性の完璧な融合をご体感ください。

仕様
  • Dimensions

    Max Size: Custom sizes up to 48" x 96" (1220mm x 2440mm) per door

    Max Weight (Single): 220lb (100kg) per door

    Max Weight (Bi-Parting): 130lb (60kg) per door

    Wall Framing: 3½" or 3⅝" (90mm) or 5½" (140mm)

    Suitable Door Types

    Can be specified with almost any choice of door that meets a minimum door width of 30” (760mm) and a maximum door width of 60” (1524mm).

    Design & Safety Features

    Easy setup with simple plug and play design.

    Safety features include a built-in safety beam controller, electronic obstacle detection, and auto reversing of the door upon meeting an obstruction.

    Configurations

    Available in Single and Bi-Parting (Double Door) Configurations

    Access Control Options

    A variety of access control options are available, including:

    • PDL switches
    • Overhead sensor
    • Hand wave sensor
技術仕様
  • Unique refautocav-residential
  • コレクションセットCaviSlider­™
  • コレクションAutomatic Pocket Doors
  • 公開日2025-05-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア

対応地域

北米
アメリカ合衆国
アメリカ領ヴァージン諸島
アルバ
アングィラ
アンティグア・バーブーダ
イギリス領バージン諸島
エルサルバドル
カナダ
キューバ
キュラソー島
グアテマラ
グアドループ
グリーンランド
グレナダ
ケイマン諸島
コスタリカ
サン・バルテルミー島
サン・マルタン
サンピエール島・ミクロン島
ジャマイカ
シント・マールテン
セントクリストファー・ネービス
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
セントルシア
タークス・カイコス諸島
ドミニカ
ドミニカ共和国
トリニダード・ドバゴ
ニカラグア
ハイチ
パナマ
バハマ
バミューダ諸島
バルバドス
プエルトリコ
ベリーズ
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ホンジュラス
マルティニーク
メキシコ
モントセラト

類似製品

5つ星のうち4.7 4.7 (9)
5つ星のうち4.9 4.9 (10)
5つ星のうち4.3 4.3 (39)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得