製品の公開
GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS
Cea Estintori

GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

Google翻訳”,

あらゆる種類の環境のためのEstinguishersグラウンドスタンドは、
目に見える方法での消火器の露出
優雅で壁に穴がありません。完全に取り外し可能、
アンカーとインサートを使用して簡単に組み立てることができます。黒、赤、銀、クロムで利用可能、オークションなし、消火器シンボルmodフラグ付きのオークション、パノラマまたはプレキシガラス。


仕様
  • Base diameter 320 mm

    Total height 1930 mm

    Weight 1,7 kg

技術仕様
  • Unique refCEA-Ground-Stand
  • コレクションセットAccessori
  • コレクションPiantane estintori
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1930
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC011055
  • ETIM 名Fire extinguisher
  • UNSPSC名称Fire extinguishers
  • UNSPSC46191601
  • Uniclass2015コードSs_55_30_65
  • Uniclass2015詳細Portable fire extinguishing systems
  • MasterFormat 2014 コード10 44 16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Extinguishers
  • OmniClassNumber23-29 25 19
  • OmniClassタイトルFire Extinguishers
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION