製品の公開
H54
Cea Estintori

H54

Google翻訳”,

二酸化炭素車輪付き消火器

仕様
  • Fire classes : B6-C     

    Minimum total weight : 175 Kg             

    Nominal charge : 54 Kg                             

    Extinguishing agent: Carbon dioxide       

    Agent propellant : Own Pressure   

    Operating pressure at 20 ° C: 6 MPa     

    Pressure testing casing: 25 MPa                                                                   

    Total height : 1560 mm 

    Total Depth :1145 mm 

    Overall width : 650 mm                                                                                   

    Height of the housing: 1510 mm                                                                

    Diameter of the housing : 200 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -20°C +60°C                                                      

    Length jet : Minimum 4 m                                                                                         

    Discharge time : 50 up to 70 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 18,5 ± 1,5 MPa

技術仕様
  • Unique refH54
  • コレクションセットEstintori carrellati
  • コレクションA biossido di carbonio
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC011055
  • ETIM 名Fire extinguisher
  • UNSPSC名称Fire extinguishers
  • UNSPSC46191601
  • Uniclass2015コードSs_55_30_65
  • Uniclass2015詳細Portable fire extinguishing systems
  • OmniClassNumber23-29 25 19
  • OmniClassタイトルFire Extinguishers
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION