製品の公開
PD6ES
Cea Estintori

PD6ES

Google翻訳”,

ポータブル粉末消火器6Kg

仕様
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


技術仕様
  • Unique refPD6ES
  • コレクションセットEstintori portatili
  • コレクションA polvere
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC011055
  • ETIM 名Fire extinguisher
  • UNSPSC名称Fire extinguishers
  • UNSPSC46191601
  • Uniclass2015コードSs_55_30_65
  • Uniclass2015詳細Portable fire extinguishing systems
  • MasterFormat 2014 コード10 44 16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Extinguishers
  • OmniClassNumber23-29 25 19
  • OmniClassタイトルFire Extinguishers
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION