製品の公開
PD9ES
Cea Estintori

PD9ES

Google翻訳”,

ポータブル粉末消火器

仕様
  • Fire classes : 55A-233B-C     

    Minimum total weight : 13 Kg             

    Nominal charge : 9,0 Kg                             

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 635 mm                                                                                      

    Overall width : 230 mm                                                                                   

    Height of the housing: 415 mm                                                                

    Diameter of the housing : 190 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                      

    Length jet : 8 m                                                                                         

    Discharge time : 15 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure: > 10 MPa

技術仕様
  • Unique refPD9ES
  • コレクションセットEstintori portatili
  • コレクションA polvere
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC011055
  • ETIM 名Fire extinguisher
  • UNSPSC名称Fire extinguishers
  • UNSPSC46191601
  • Uniclass2015コードSs_55_30_65
  • Uniclass2015詳細Portable fire extinguishing systems
  • OmniClassNumber23-29 25 19
  • OmniClassタイトルFire Extinguishers
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION