製品の公開
Vertigo - Ardoise de façade
Vertigo - Ardoise de façade
Vertigo - Ardoise de façade
Vertigo - Ardoise de façade
Vertigo - Ardoise de façade
Vertigo - Ardoise de façade
Vertigo - Ardoise de façade
    Cedral

    Vertigo - Ardoise de façade

    Google翻訳”,

    前衛的なデザインにも伝統的なデザインにも、Vertigoスレートは外装材と屋根材に新たなソリューションを提供します。その小ぶりなサイズは、まるで保護膜のようにあらゆる空間に完璧にフィットし、屋根とファサードの間に一体感を生み出します。

    Vertigoシリーズの豊富なカラーバリエーションと多様な施工方法を組み合わせることで、新築・改修プロジェクトを問わず、幅広い可能性と完全な建築上の自由度を提供します。

    Vertigoスレートには、製品の特性と色に関して15年間の保証が付いています。

    Vertigoは、アンスラサイト、ジンクグレー、ブラウン、テラコッタの4色展開です。

    仕様
    • Vertigo slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Vertigo slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". Vertigo slate is laid with a horizontal profile. Vertigo slate is laid in accordance with DTA 5.1/18-2564_ Version in force.

      For ventilated cladding, Vertigo slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée", excluding cassette installation. excluding cassette installation, which must be requested from the Technical Department.

    技術仕様
    • Unique reffac-vertigo
    • コレクションセットFacade
    • コレクションWall shingles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)4
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 46 46
    • MasterFormat 2014 タイトルFiber-Cement Siding
    • OmniClassNumber23-13 37 15 15
    • OmniClassタイトルMineral Fiber Cement Exterior Siding

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス