Cendrexの耐火断熱アクセスドア(露出フランジ付き)で、最適な防火対策を実現しましょう。PFIモデルは、耐火壁や天井の延焼を抑制するように設計されています。このアクセスドアは、ツールキー操作のセルフラッチ式スラムラッチとリング操作のスラムラッチの両方を備えており、防火基準を満たしながら安全なアクセスを提供します。厚さ2インチのミネラルウール断熱材と1インチの外枠により、商業施設や工業環境の耐火壁や天井に最適です。
請負業者、建築家、エンジニア、業界の専門家は、耐火性能と耐久性を備えた当社の PFI モデルを定期的に選択しています。
このアクセス ドアは、商業ビルのサーバー ルーム、病院の医療機器保管エリア、教室、学校の図書館、コンピューター ルームやサーバー ルームなどに最適で、耐火環境での安全なアクセスを保証します。
主な特徴
- 耐火断熱材: 耐火天井および壁用に設計されており、安全性が向上します。
- 自動ロック機構: 取り付けが完了し、付属のスプリングがパネルの背面に取り付けられると、ドアは自動的に閉じてロックされます。
- 内部ロック解除: 12 インチ x 12 インチより大きいすべてのドアには、利便性とアクセス性を高めるために内部パネルを開く機能が装備されています。
技術的な詳細
- 取り付け:耐火壁や天井への取り付けに適しています。
- 材質: 20ゲージのガルバニール鋼ドアと16ゲージの冷間圧延鋼フレームで作られています。
- ロック機構: キーとリングロックが付属したドライバー操作のカムラッチを備えています。
- ヒンジ:連続ピアノヒンジが含まれます。ヒンジの位置:2次元(高さ)に配置されています。
- フランジ: 冷間圧延鋼製の 1 インチ露出フランジを備えた設計です。
- フレーム: 深さ2.5インチのフレーム、冷間圧延鋼製。
- 粗開口部: ドアの寸法 + ¼ インチまたは + 6 mm。
- 断熱材: 2インチの耐火性ミネラルウール。
- 内側パネルリリース: 内側からパネルを開けることができるメカニズム。12 インチ x 12 インチを超えるすべての耐火ドアの標準です。
- 仕上げ:高品質のホワイトパウダーコートプライマー。
- 包装:個別包装、1箱にドア1枚入り。
垂直に使用する耐火アクセスドアには、次の条件が適用されます。
- 認証: UL 10B (2008) (R2020)、NFPA 252 (2022)、CAN/ULC S104 (2015) (R2020)。
- 承認:3時間中性/負圧。
- 最大寸法: 48 インチ x 48 インチ (1219 mm x 1219 mm)、最大面積は 2304 平方インチ。高さと幅の制限の許容範囲は、面積が 2304 平方インチを超えない限り、およそ 3 インチ (76 mm) です。
- 温度上昇: 30 分後には 250°F (121°C)、60 分後には 450°F (232°C)。
水平に使用する耐火アクセスドアには、次の条件が適用されます。
- 認証: ASTM E119 (2020)、ASTM E119 (2024)、CAN/ULC S101 (2014)。
- 達成した評価:不燃性構造で 3 時間、可燃性構造で 1 時間。
- 最大寸法: 24"X36" (610 mm X 914 mm) (36 インチの側面にヒンジとラッチ)、面積が 864 平方インチを超えない限り、寸法制限の許容範囲はおよそ 3" (76 mm) です。
- 温度上昇: ASTM E119 および CAN/ULC S101 に規定された許容範囲内。
ご希望の寸法とオプションをすべて 5 日以内にお届けします。100 種類以上のアクセス パネル モデルと 30 種類以上の追加オプションからお選びいただけるカスタム アクセス パネル ソリューションを、業界最短のリードタイムでお届けします。
露出フランジ付き耐火断熱アクセスドアでプロジェクトをレベルアップする準備はできていますか?今すぐカタログをダウンロードして、当社の全製品ラインナップをご覧になり、次のプロジェクトに最適なソリューションを見つけてください。
1985年の創業以来、カスタムドアおよび特殊サイズドアの製造において業界をリードするCendrexは、業界最短のリードタイムで、高品質の定格および非定格アクセスパネルを提供することに尽力しています。卓越性とカスタマイズへのこだわりにより、信頼性と洗練されたソリューションを求めるプロフェッショナルにとって、Cendrexは最適な選択肢となっています。
センドレックス
1-800-479-1489
info@cendrex.com
cendrex.com