製品の公開
Fire-Rated Insulated Upward Opening Access Door
Fire-Rated Insulated Upward Opening Access Door
    Cendrex

    Fire-Rated Insulated Upward Opening Access Door

    Google翻訳”,

    Cendrexの耐火断熱上開きアクセスパネル(露出フレーム付き)PFUモデルは、耐火天井への容易なアクセスを確保しながら、火災の延焼を抑制する理想的なソリューションです。このアクセスドアは、20ゲージの亜鉛メッキ鋼製ドアと16ゲージの冷間圧延鋼製フレームを組み合わせた堅牢な構造です。外側には六角ヘッドのスラムラッチ、内側にはセルフラッチリング式のスラムラッチを装備し、さらに2インチの耐火ミネラルウール断熱材により断熱性を高めています。天井設置専用のこのモデルは、様々な商業施設や産業施設において安全なアクセスを確保します。

    請負業者、建築家、エンジニア、業界の専門家は、耐火性能と耐久性を備えた当社の PFU モデルを定期的に選択しています。

    このアクセス ドアは、商業ビルのサーバー ルーム、病院の機器保管エリア、教室、学校の図書館、コンピューター ルーム、サーバー ルームなどに最適で、耐火環境での安全なアクセスを保証します。

    主な特徴

    • 断熱材: 防火性を高めるために、厚さ 2 インチの耐火性ミネラルウール断熱材を使用しています。
    • 上開き設計: 上向きに開きますが、89 度を超えず、重力によってロックされた位置に戻ります。
    • 火災延焼防止: 火災の延焼を制限するように設計されています。

    技術的な詳細

    • 取り付け:天井への取り付けのみに適しています。
    • 材質:ドアは20ゲージのサテンコーティング鋼、フレームは16ゲージの冷間圧延鋼で作られています。
    • ロック機構: 外側には六角ドライバーで操作するカム ラッチ、内側にはキー/ツール付きのドライバーで操作するカム ラッチを備えています。
    • ヒンジ:連続ピアノヒンジが含まれます。ヒンジの位置:2次元(高さ)に配置されています。
    • フランジ: 1 インチの露出フレームで設計されています。
    • フレーム: 深さ3インチのフレーム、冷間圧延鋼製。
    • 粗開口部: ドアの寸法 + ¼ インチまたは + 6 mm。
    • 断熱材: 2インチの耐火性ミネラルウール。
    • 内側パネルリリース:内側からパネルを開けることができるメカニズム。12 インチ x 12 インチを超えるすべての耐火ドアの標準です。
    • 仕上げ:高品質のホワイトパウダーコートプライマー。
    • 包装:個別包装、1箱にドア1枚入り。

    垂直に使用する耐火アクセスドアには、次の条件が適用されます。

    • 認証: ASTM E119 (2020)、ASTM E119 (2024)、CAN/ULC S101 (2014)。
    • 達成評価:不燃性構造物で 3 時間、可燃性構造物で 1 時間。
    • 最大寸法: 24"X36" (610 mm X 914 mm) (36 インチの側面にヒンジとラッチ)、面積が 864 平方インチを超えない限り、寸法制限の許容範囲はおよそ 3" (76 mm) です。
    • 温度上昇:該当なし。

    ご希望の寸法とオプションをすべて 5 日以内にお届けします。100 種類以上のアクセス パネル モデルと 30 種類以上の追加オプションからお選びいただけるカスタム アクセス パネル ソリューションを、業界最短のリードタイムでお届けします。

    耐火断熱上開きアクセスドア(露出フランジ付き)でプロジェクトをさらにレベルアップしませんか?今すぐカタログをダウンロードして、当社の全製品ラインナップをご覧になり、次のプロジェクトに最適なソリューションを見つけてください。

    1985年の創業以来、カスタムドアおよび特殊サイズドアの製造において業界をリードするCendrexは、業界最短のリードタイムで、高品質の定格および非定格アクセスパネルを提供することに尽力しています。卓越性とカスタマイズへのこだわりにより、信頼性と洗練されたソリューションを求めるプロフェッショナルにとって、Cendrexは最適な選択肢となっています。


    センドレックス

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    仕様
      • Material

        20-gauge galvanneal steel door 16 gauge cold rolled steel frame.

      • Hinge

        Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Hex head slam latch outside and a self-latching ring operated slam latch inside.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        3" in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼" or + 6mm.

      • Insulation

        2" thick fire rated mineral wool.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:
        • Horizontal ceiling assemblies

          Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

        • Certification

          ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).

        • Rating Achieved

          3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction.

        • Maximum size

          24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations are more or less 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

        • Temperature rise

          Not applicable.

    技術仕様
    • Unique refcendrex-pfu
    • コレクションセットAccess Doors
    • コレクションFire Rated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-12-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ