製品の公開
12" x 108" Vent Length

12" x 108" Vent Length

Google翻訳”,

UL1738およびULCS636規格準拠のポリプロピレン製で、業界最高クラスのInnoFlue 10フィート(約10.5メートル)のベント長は、業界をリードする当社のベントシステムの重要なコンポーネントです。最高110℃(230°F)の排気ガス温度に耐えられるよう設​​計されたInnoFlueベント長は、接着剤、プライマー、溶剤を一切使用せずに迅速に設置できる環境に優しいベントソリューションです。InnoFlueベント長は薄肉軽量で、性能と耐久性を兼ね備えています。

  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 最高 230°F (110°C) までの高効率排気を実現するように設計されています。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 一体型ガスケットにより、接着剤、プライマー、溶剤を使用せずに気密シールを確保します。
  • 業界最高の 10 フィートの長さまでご用意しています。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" x 108" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0810017292202Part number250400702040TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross3065 mm / 120.7 inchHeight351 mm / 13.8 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth351 mm / 13.8 inchNet weight16.367 kg / 36.1 lbsLogisticalIntrastat3917220000Gross weight16.367 kg / 36.1 lbsPackaging / Trade width351 mm / 13.8 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length3065 mm / 120.7 inchPackaging / Trade height351 mm / 13.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

技術仕様
  • Unique ref12-x108-ventlength
  • コレクションセットVent Lengths
  • コレクションSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork