製品の公開
180mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 90° Bend

180mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 90° Bend

Google翻訳”,

Ubbink Aerfoam 180mm 90°エルボは、Aerfoamシステム内でスムーズな方向転換を可能にします。軽量で断熱性に優れたEPEフォーム製で、結露防止、熱損失低減、吸音効果に優れています。専用コネクタを使用して他のAerfoam部品と簡単に接続でき、ブラケットで壁や天井にしっかりと固定できます。セントラル機械換気システムとヒートポンプシステムの両方に最適です。

  • 結露を防ぎ、熱損失を最小限に抑える断熱材を使用
  • 室内環境の快適性を向上させる吸音材
  • 簡単な機械的接続と確実な取り付け
  • 軽量で切断しやすく、迅速かつ簡単に設置できます。
  • 耐衝撃性
仕様
  • Specifications

    • Duct diameter: 180 mm

    • Bend angle: 90°

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: Polymer duct with integrated foam insulation

    • Application: Directional change in ventilation duct systems

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

技術仕様
  • Unique ref180mm-aerfoam-insulated-duct-90-bend
  • コレクションセットAir Ventilation System
  • コレクションAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-17
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC000059
  • ETIM 名Installation duct
  • Uniclass2015コードPr_20_85_12
  • Uniclass2015詳細Bunds and ducts
  • MasterFormat 2014 コード23 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ