製品の公開
3" Flex End Pipe PPs-UV Black

3" Flex End Pipe PPs-UV Black

Google翻訳”,

InnoFlue Flexエンドパイプは、InnoFlue Flex排気管の終端部をクリーンかつ確実に接続するために設計された重要なコンポーネントです。この美しい接続部は、接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く設置でき、InnoFlue接続部とシームレスに統合できます。薄肉ポリプロピレン製のこのパイプは、耐熱温度110℃(230°F)で、ICCによるUL1738およびULCS636の認証を受けています。積雪対策やその他の接続部に関する規制については、地域の条例をご確認ください。

  • フレックス排気経路をきれいに終了します。
  • InnoFlue 終端と統合します。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 軽量で耐久性に優れています。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' Flex End Pipe PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010010334Part number250407102770TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeFlexibleMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross182.88 mm / 7.2 inchHeight99.06 mm / 3.9 inchWidth100.33 mm / 3.9 inchNet weight0.12 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedNumber per packaging1CertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref3-flex-end-pipe-pps-uv-black
  • コレクションセットTerminations
  • コレクションFlex
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork