製品の公開
3" x 35' Flex Vent Length

3" x 35' Flex Vent Length

Google翻訳”,

UL1738およびULCS636規格に適合した柔軟なポリプロピレン製のInnoFlue Flexライナーは、多くの難しい換気用途に迅速な後付けソリューションを提供します。最大45°のオフセットに対応し、既存の構造を活用できるため、屋根への追加貫通部を設ける必要がありません。InnoFlue Flexライナーは可燃物とのクリアランスがゼロであることが認定されており、軽量で多用途なソリューションとして、これまで困難な換気用途にも対応します。

  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 既存の建築物に素早く改修できるように設計されています。
  • 耐久性があり軽量です。
  • アクセサリとコンポーネントのフルラインナップにより、インストールが簡単になります。
  • B-Vent、煙突、コンポーネント キットが利用可能です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' x 35' Flex Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010013762Part number250401102660TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeFlexibleDimensionsLength gross775 mm / 30.5 inchHeight425 mm / 16.7 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth775 mm / 30.5 inchNet weight7.109 kg / 15.7 lbsLogisticalIntrastat3917320050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length775 mm / 30.5 inchPackaging / Trade height425 mm / 16.7 inchNumber per packaging1Gross weight7.109 kg / 15.7 lbsPackaging / Trade width775 mm / 30.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CInstallation temperature (min.)0 °C / 32 °FCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref3-x-35-flex-vent-length
  • コレクションセットFlex Vent Lengths
  • コレクションFlex
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ