製品の公開
4"/6" Concentric Roof Termination PPs-UV

4"/6" Concentric Roof Termination PPs-UV

Google翻訳”,

InnoFlue 同心円屋根終端は、屋根を貫通する排気管の設置を迅速かつ容易に、合理的かつ効果的に管理する方法を提供します。定格温度110℃(230°F)のInnoFlue 同心円屋根終端は、燃焼用空気の吸気口とUL規格ポリプロピレン製排気口を一体化したシステムで、現場での労力と施工性を軽減します。ICCによるUL1738およびULCS636の認証を取得しているInnoFlue 同心円屋根終端は、プロの施工業者に高く評価されています。

  • 燃焼空気の吸入と排気を単一の貫通部できれいに終了します。
  • 現場での時間と労力を削減します。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 軽量で耐久性に優れています。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name4''/6'' Concentric Roof Termination PPs-UVAccessories in packageClampPart number250407400400GTIN0815010011225Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeHDPEDimensionsLength gross1988 mm / 78.3 inchHeight underroof600 mm / 23.6 inchHeight220 mm / 8.7 inchDiameter air inlet pipe166 mm / 6 inchHeight overroof1389 mm / 54.7 inchWidth220 mm / 8.7 inchNet weight6.827 kg / 15.1 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1988 mm / 78.3 inchPackaging / Trade height220 mm / 8.7 inchNumber per packaging1Gross weight6.827 kg / 15.1 lbsPackaging / Trade width220 mm / 8.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref4-6-concentric-roof-termination-pps-uv
  • コレクションセットTerminations
  • コレクションConcentric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ