製品の公開
6" Tee Cap

6" Tee Cap

Google翻訳”,

InnoFlue T字型キャップは、排気システムの性能を最適化し、その健全性を維持するよう設計された多用途ソリューションです。精密さと耐久性を兼ね備えたInnoFlue T字型キャップは、確実な密閉を確保し、排気システムのT字型継手における漏れを防止します。ICCによるUL1738およびULCS636の認証を取得しているInnoFlue T字型キャップは、InnoFlueのコンデンセート管理ポートフォリオの一部です。

  • 気密シールを形成し、通気システムの開いた接続部からの漏れを防ぎます。
  • 軽量で耐久性に優れています
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Tee CapTrade nameInnoFlueGTIN0815010012932Part number250407403340TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross183 mm / 7.2 inchHeight111 mm / 4.4 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth183 mm / 7.2 inchNet weight0.417 kg / 0.9 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length183 mm / 7.2 inchPackaging / Trade height111 mm / 4.4 inchNumber per packaging1Gross weight0.417 kg / 0.9 lbsPackaging / Trade width183 mm / 7.2 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref6-teecap
  • コレクションセットTees
  • コレクションSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米