製品の公開
7" to 8" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs

7" to 8" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs

Google翻訳”,

信頼できるOEMメーカーでの使用が承認されているInnoFlue ステンレススチール-ポリプロピレン変換アダプターは、ステンレススチール製の煙突カラーからInnoFlueポリプロピレン製換気システムへのシームレスな接続を実現します。ICCによるUL1738およびULCS636の認証を取得し、機器メーカーによる試験・承認も取得しているこのSS-PP機器アダプターは、InnoFlue換気システムとInnoFlue換気システム間の安全で確実な接続を保証するように設計されています。適切な機器アダプターについては、Centrotherm OEMマトリックスをご覧ください。

  • 信頼できる家電メーカーによる使用が承認されています。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 煙突カラーでステンレスからポリプロピレンへシームレスに移行します。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name7" to 8" Commercial Appliance Adaptor SS to PPsTrade nameInnoFlueGTIN0815010015872Part number250408501170TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross220.98 mm / 8.7 inchHeight223.52 mm / 8.8 inchWidth223.52 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length220.98 mm / 8.7 inchPackaging / Trade height223.52 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.862 kg / 1.9 lbsPackaging / Trade width223.52 mm / 8.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref7-to-8-commercial-appliance-adaptor-ss-to-pps
  • コレクションセットAppliance adaptors
  • コレクションSingle wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ