製品の公開
Ubbink Aerfoam 125mm Connector

Ubbink Aerfoam 125mm Connector

Google翻訳”,

Ubbink Aerfoam 125 mmコネクタは、同じ直径のすべてのAerfoam部品を接続し、気密性の高い接続を確保すると同時に、システムの断熱性能を維持します。

  • 強固で気密性の高い接続を保証します。
  • 断熱性能を完全に維持します。
  • 工具不要で簡単かつ迅速に設置できます。
  • 同径のエアフォーム製パーツ全てと互換性があります。
仕様
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Function: Duct connector

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit connection

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

    • Application: Connecting duct sections

技術仕様
  • Unique refaerfoam-125mm-connector
  • コレクションセットAir Ventilation System
  • コレクションAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-17
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC000059
  • ETIM 名Installation duct
  • Uniclass2015コードPr_20_85_12
  • Uniclass2015詳細Bunds and ducts
  • MasterFormat 2014 コード23 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ