製品の公開
Ubbink Air Excellent 1x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Ubbink Air Excellent 1x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Google翻訳”,

Ubbink Air Excellentバルブアダプターは、単一のAE34Cダクトを給気バルブまたは排気バルブに接続します。長さに合わせてカットでき、AE34Cクリックシールリングと併用することで、確実で気密性の高いダクト接続を実現します。取り付けストリップが付属しており、簡単に固定できます。

安全かつ迅速な設置が可能で、長さ調整も柔軟に対応します。

圧力損失、エネルギー消費、ファンノイズを最小限に抑えるATC1気密機械接続

素早く確実に固定できる取り付けストリップが付属しています。

仕様
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Bend Angle: 90°

    • System: Air Excellent Ventilation Ductwork

    • Component Type: Valve adaptor

    • Installation: Includes mounting strip for secure installation

    • Application: Connecting ventilation valves to AE34C duct system

技術仕様
  • Unique refair-excellent-1x-ae34c-valve-adaptor-125mm-90-with-mounting-strip
  • コレクションセットAir Ventilation System
  • コレクションAir Excellent Ventilation Ductwork
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-17
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC000059
  • ETIM 名Installation duct
  • Uniclass2015コードPr_20_85_12
  • Uniclass2015詳細Bunds and ducts
  • MasterFormat 2014 コード23 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ