製品の公開
Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)

Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)

Google翻訳”,

AE34Cクリックシールリングは、Ubbink Air Excellentダクトとシステムアクセサリを接続し、確実で気密性の高い機械的接合部を形成します。このリングは特許取得済みの2-in-1クリック&シール機構を採用しており、ワンクリックで工具不要の迅速な取り付けが可能で、システムの信頼性の高い性能を保証します。

  • 気密性の高い接続により、システムの性能を確実に維持します。
  • ファンエネルギー消費量を削減するための低圧損失
  • ワンクリックで工具不要の簡単インストール
  • 特許取得済みの2-in-1クリック&シール機構
  • TÜV SÜDによる品質および安全性の認証を取得済み
仕様
  • Specifications

    • Quantity: 10 pieces per package

    • Function: Airtight sealing ring for duct connections

    • Compatible system: Air Excellent AE34C duct system

    • Material: Flexible sealing polymer

    • Application: Ensures airtight connection between duct components

技術仕様
  • Unique refair-excellent-ae34c-click-seal-ring-10-pieces
  • コレクションセットAir Ventilation System
  • コレクションAir Excellent Ventilation Ductwork
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-17
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC000059
  • ETIM 名Installation duct
  • Uniclass2015コードPr_20_85_12
  • Uniclass2015詳細Bunds and ducts
  • MasterFormat 2014 コード23 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ