製品の公開
Ubbink Air Excellent AE34C Floor Grille Adaptor

Ubbink Air Excellent AE34C Floor Grille Adaptor

Google翻訳”,

AE34C(DN75/63mm)ダクト用アクセサリ。AE34Cダクトシールとクリックリングを使用して、気密性の高い機械的接続(気密クラスATC1、最大±1000Pa)を実現します。

  • ラジアル設計によるシステム圧力損失の低減
  • 気密性クラスATC1(最大±1000Pa)により、ファンのエネルギー消費と騒音発生を最小限に抑えます。
  • あらゆるダクトタイプに使用できるモジュール式マニホールド
  • ロール状の半硬質ダクトと気密性の高い機械式接続部は、非常に簡単に設置できます。
  • TÜV SÜDおよびISEGAによる試験・認証済み、REACH準拠
仕様
  • Specifications

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Function: Adaptor for connecting ductwork to floor grilles

    • Material: Durable polymer ventilation component

    • Installation: Push-fit duct connection

    • Application: Transition between AE34C duct system and floor grille

技術仕様
  • Unique refair-excellent-ae34c-floor-grille-adaptor
  • コレクションセットAir Ventilation System
  • コレクションAir Excellent Ventilation Ductwork
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-17
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC000059
  • ETIM 名Installation duct
  • Uniclass2015コードPr_20_85_12
  • Uniclass2015詳細Bunds and ducts
  • MasterFormat 2014 コード23 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ