製品の公開
Ubbink Air Excellent distribution box DB208V125-200 8 connections

Ubbink Air Excellent distribution box DB208V125-200 8 connections

Google翻訳”,

Ubbink Air Excellent DB208は、換気ユニットからの空気を放射状に分配するように設計されており、システム圧力損失、ファンエネルギー消費量、および騒音レベルを最小限に抑えます。Ubbink Aerfoam断熱ダクトに対応し、Air Excellent AE34Cダクト接続部を8箇所備えています。DBOXアダプターを使用すれば、Air Excellentシリーズのあらゆる直径のダクトに接続できます。コンパクトな筐体は狭いスペースに最適で、天井、壁、床のいずれにも設置可能です。

  • 段付きアダプター、内部エアリストリクターリング8個、未使用接続部用カバー4個が付属します。
  • 狭いスペースの有効活用に最適
  • 耐久性があり、錆びにくく、軽量なプラスチック(PP)製で、取り扱いと設置が容易です。
  • 圧力損失、ファンのエネルギー消費、および騒音レベルを最小限に抑えるための機械的接続
仕様
  • Specifications

    • Number of connections: 8

    • Main connection diameters: 125 mm / 200 mm

    • Orientation: Vertical configuration

    • Material: Durable polymer distribution box

    • Application: Central air distribution within ventilation systems

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

技術仕様
  • Unique refair-excellent-distribution-box-db208v125-200-8-connections
  • コレクションセットAir Ventilation System
  • コレクションAir Excellent Ventilation Ductwork
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-17
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC000059
  • ETIM 名Installation duct
  • Uniclass2015コードPr_20_85_12
  • Uniclass2015詳細Bunds and ducts
  • MasterFormat 2014 コード23 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ