Ubbink Air Excellent 垂直型DB212は、換気ユニットから放射状に空気を分配するように設計されており、システム圧力損失、ファンエネルギー消費量、および騒音レベルを最小限に抑えます。Ubbink Aerfoam断熱ダクトに対応し、Air Excellentダクト接続口を12個備えています。DBOXアダプターを使用すれば、Air Excellentシリーズのあらゆる直径のダクトに接続できます。コンパクトな筐体は狭いスペースに最適で、天井、壁、または床に設置できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |